Accoudoir PP ESD
0.0.639.98
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.639.98 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 3,3 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
• accoudoirs PP, annulaires, surface réglable en hauteur (plage de réglage de 70 mm) et en largeur (plage de réglage de 40 mm), disponibles également en version à capacité de décharge électrostatique (sur demande)
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
94019980
Accoudoir PP ESD
0.0.639.98
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.