item divider Motix
Accouplement à moyeu expansible D16/d13

Accouplement à moyeu expansible D16/d13

0.0.702.81

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 demi-accouplement D32/D16, Al
1 demi-accouplement à moyeu expansible D32/d13, St
1 couronne élastomère, TPU, verte

Propriétés

Référence 0.0.702.81
Ligne FT
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 95 g
Unité de livraison 1 kit

Description

L’accouplement à moyeu expansible D16/d13 est une interface universelle entre le moteur et la poulie d’entraînement du système de convoyeurs item. Il permet l’utilisation de différents types d’entraînements avec un diamètre d’arbre D16 sur des convoyeurs à courroie et des convoyeur à courroie dentée d’item.
L’accouplement à moyeu expansible peut être adapté à l’entraînement. Il faut toutefois construire une fixation de moteur adaptée.
Pour l’utilisation des moteurs item, il existe des kits de fixation et d’accouplement sous forme de solution prête à brancher rapide.
∅a = diamètre maximal du flasque moteur ∅92 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836020