Accouplement rapide 8, support 40x28

0.0.730.06


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 accouplement rapide 8, support 40x28, PA-GB, noir
1 embout 8 D20 NO, PA, noir
1 écrou à encoches 8 St M6, zingué
1 vis à tête demi-ronde ISO 7380-M6x18, acier zingué
1 rondelle ISO 7093-1 -6- 200 HV, acier zingué
1 cran, GD-Zn, zingué

Propriétés

Référence0.0.730.06
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 53 g
Unité de livraison1 kit

Description

L’accouplement rapide 8, support 40x28 est un composant du système de l’accouplement rapide 8 (0.0.731.92) d’item permettant de positionner et de fixer en toute sécurité des solutions mobiles sur des cadres profilés ou des tables de travail.
La broche en acier inoxydable de l’accouplement rapide 8, unité de déblocage 40x28 (0.0.730.05) s’enclenche dans le support. La goupille à ressort de l’unité de déblocage peut être desserré en actionnant le levier manuel ou à l’aide d’un câble Bowden afin de désaccoupler l’unité mobile.
L’accouplement rapide 8 est la solution de fixation idéale pour les applications mobiles dans l’industrie. Il assure une connexion fiable entre différentes unités mobiles, par exemple lors du transfert de marchandises entre des postes de travail et des composants mobiles. Les processus intralogistiques gagnent ainsi en efficacité et en flexibilité.
Le verrouillage de l’unité de déblocage de l’accouplement rapide garantit que la solution mobile se trouve au bon endroit. De plus, le chariot est fixé et ne peut pas rouler grâce au couplage mécanique.
La fixation de l’accouplement rapide est libérée en desserrant la broche en acier inoxydable. La goupille à ressort de l’unité de déblocage est actionnée en appuyant sur le levier rouge, ce qui permet à la solution mobile de bouger à nouveau librement.
De plus, l’unité de déblocage peut être actionnée par un câble Bowden afin de séparer de manière fiable les systèmes couplés. Pour un positionnement correct, il convient d’utiliser deux unités de déblocage et deux supports.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097