Profilé d'adaptation 12/8 Al
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.003.28 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 0,3 cm2 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,01 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,06 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 75 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,03 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,1 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé d'adaptation 12/8 Al
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire