item divider Motix
Fermeture magnétique

Fermeture magnétique


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Base, PA-GF
Vis M4x5-DIN 921, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.642.28
Ligne Ligne 5
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 9 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les fermetures magnétiques sont utilisées de préférence pour maintenir fermées les portes pivotantes ou coulissantes. Une rotation de 180° de la fermeture magnétique lui confère une force de fermeture différente (sauf pour le verrou magnétique X).
Des trous oblongs permettent d’adapter les fermetures magnétiques à l’épaisseur du remplissage. En conjonction avec les équerres de fixation de verrou, il est également possible de les utiliser sur les portes encadrées en profilés.
F1 = 7 N
F2 = 10 N

Variantes

Tri par

Line:  8 Colour:  Black Black Edge length X:  20 Edge length Y:  40 Height/depth Z:  27.5
Line:  6 Colour:  Black Black Edge length X:  16 Edge length Y:  38 Height/depth Z:  22
Line:  5 Colour:  Black Black Edge length X:  14 Edge length Y:  28 Height/depth Z:  15
Line:  5 Colour:  Grey Grey Edge length X:  14 Edge length Y:  28 Height/depth Z:  15
Line:  X Colour:  Grey Grey Edge length X:  22 Edge length Y:  20 Height/depth Z:  24

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
Numéro du tarif douanier
85051990