Fermeture magnétique
Données techniques
Étendue de la livraison
Base, PA-GF
Vis M4x5-DIN 921, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.391.32 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 9 g |
| Force | F = 10 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couleur | noir |
Description
Des trous oblongs permettent d’adapter les fermetures magnétiques à l’épaisseur du remplissage. En conjonction avec les équerres de fixation de verrou, il est également possible de les utiliser sur les portes encadrées en profilés.
F2 = 10 N
Variantes
Tri par
| Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Długość krawędzi X: 20 | Długość krawędzi Y: 40 | Wysokość/głębokość Z: 27.5 | |
| Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Długość krawędzi X: 16 | Długość krawędzi Y: 38 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Długość krawędzi X: 14 | Długość krawędzi Y: 28 | Wysokość/głębokość Z: 15 | |
| Seria: 5 | Kolor: k. szary | Długość krawędzi X: 14 | Długość krawędzi Y: 28 | Wysokość/głębokość Z: 15 | |
| Seria: X | Kolor: k. szary | Długość krawędzi X: 22 | Długość krawędzi Y: 20 | Wysokość/głębokość Z: 24 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
85051990


k. czarny

k. szary