Données techniques
Étendue de la livraison
1 èlément de charnière, Al anodisé naturel
1 curseur, Al anodisé naturel
1 vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
1 rondelle 8,4-DIN 433, acier zingué
1 écrou V 8 St M8, acier zingué
Embouts, PA-GF, gris
Propriétés
| Référence | 0.0.483.60 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 68 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Les paumelles de différentes hauteurs et largeurs supportent les charnières lourdes de différentes longueurs selon les besoins. En utilisant les kits adaptés, des charnières s’ouvrant jusqu’à 270° peuvent être réalisées.
Une charnière se compose d’au moins deux paumelles et d’un axe charnière adapté. Les paumelles et l’axe sont disponibles dans différentes longueurs. Lors de la sélection de ces composants, la profondeur minimum d’insertion de l’axe dans la paumelle doit être prise en compte.
Les kits contiennent toujours tous les composants nécessaires.
L’utilisation des trous oblongs et des curseurs pour le vissage des paumelles facilite l’alignement des portes. Les curseurs servent aussi de dispositif anti-torsion dans la rainure, empêchant les déplacements sous le poids.
Les charnières se montent en façade. Une fois l’installation achevée, les trous peuvent être bouchés en utilisant les bouchons fournis.
a = Paumelle 8 40x40
b = Axe charnière D8x51
a = Paumelle 8 40x40
b = Axe charnière D8x51
c = Axe charnière D8x76
d = Paumelle 8 80x40
e = Paumelle 80x80
f = Axe charnière D8x116
La combinaison d’une paumelle 8 80x80 et de 2 paumelles 8 40x40 (avec axe D8x116) permet la réalisation de charnières à ouverture 270°.
Variantes
Tri par
| Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
| Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | |
| Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
76169990