Données techniques
Étendue de la livraison
1 élément de charnière, Al anodisé naturel
2 curseurs, Al anodisé naturel
2 vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles 8,4-DIN 433, acier zingué
2 écrous V 8 St M8, acier zingué
Embouts, PA-GF, gris
Propriétés
| Référence | 0.0.485.22 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 225 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La combinaison d’une paumelle 8 80x80 et de 2 paumelles 8 40x40 (avec axe D8x116) permet la réalisation de charnières à ouverture 270°.
Variantes
Tri par
| Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
76169990