Kit équerre
Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre 12 120x120 Zn, GD-Zn, RAL9006, gris aluminium
Cache équerre 12 120x120, PA, noir
4 vis Chc tête bombée M12x25-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 13-DIN 433, acier zingué
4 écrous 12 St M12, zingués
Propriétés
| Référence | 0.0.003.54 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,2 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Elle est utilisable comme renfort d’assemblage en cas de sollicitations très importantes.
Nota : Vérifier que la charge autorisée sur la rainure du profilé ne soit pas dépassée.
Dans le cas des équerres des séries 6, 8 et 12, des rondelles spéciales sont utilisées en raison de la longueur des vis et pour améliorer la répartition de la force.
Variantes
Tri par
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Larghezza: 20 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 20 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Larghezza: 30 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Larghezza: 30 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 80mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Larghezza: 40mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 50x50 | Larghezza: 50 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Larghezza: 50 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Larghezza: 60 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Larghezza: 60 mm | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000


Alluminio naturale





nero