Joint butoir 8 50x10
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.664.31 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 776 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
La variante passivée titane assure la sécurité de vos composants sensibles ESD.
Note : Pour une utilisation en toute sécurité, le joint butoir 8 50x10 doit être fixé à l’aide de tiges filetées.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100