item divider Motix
Arbre

Arbre


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.453.78
Diamètre d = 14 mm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 1,21 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Acier, Cf 53, trempé rectifié

Description

Variantes

Tri par

Type de guidage:  Arbre D6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D6 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10 Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D14 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D25 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25 Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Matériau:  Acier

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095