Poignée SystemMobile
Données techniques
Étendue de la livraison
2 appuis pour poignée, GD-Zn, noirs
1 profilé poignée, Al, peinture poudre, noir
2 embouts profilé poignée, PA, noirs
4 embouts profilé poignée, PA, noirs
2 vis Chc tête bombée M6x16, acier zingué
2 écrous marteaux 8 M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.644.03 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,13 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Toutes les poignées Al sont protégées ESD.
Variantes
Tri par
| Grifflänge: 350 mm | |
| Grifflänge: 550 mm | |
| Grifflänge: 750 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76169990