Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.619.13 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 3 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier inoxydable |
Description
L’axe est disponible en deux longueurs : d’une longueur de 29 mm pour tous les galets D30-23, D30/2-23 et D11, et d’une longueur de 69 mm pour tous les galets D30-63.
Variantes
Tri par
Length: 29 | |
Length: 69 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73182900