Insert de blocage


Variante sélectionnée
Dispositif anti-retour D4-23 (0.0.659.05)
Dispositif anti-retour D4-23
0.0.659.05
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Dispositif anti-retour, PA, gris
Axe, acier inox
Ailette support, acier inox

Propriétés

Référence0.0.659.05
LigneLigne D30
Avec protection ESDNon
Poidsp = 18 g
Unité de livraison1 kit
Capacité de charge maximaleF = 250 N

Description

Instructions de montage

D’abord, il faut retirer deux galets. L’ailette support est positionnée dans le sens de la marche (1) et ensuite insérée par pivotement (2). Ensuite, le dispositif anti-retour (3) du convoyeur à galets 6 40x40 E D30 et l’un des deux galets retirés (4) sont mis en place.

Variantes

Tri par

Rulliere:  Acciaio D30
Rulliere:  Al 6 40x40 E

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097