Equilibreur d'outils


Variante sélectionnée
Equilibreur d’outils 0,4-1 kg (0.0.631.84)
Equilibreur d’outils 0,4-1 kg
0.0.631.84
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Boîtier, GD-Al
1 Câble d’acier, ⌀ 2 mm, acier inox
1 Dispositif anti-chute : câble en acier gainé ⌀ 2 mm, acier inoxydable
1 Serre-câble, acier zingué
1 Mousqueton, acier
Notice de montage et d’utilisation

Propriétés

Référence0.0.631.84
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 0,66 kg
Unité de livraison1 pce
MatériauxGD-Al
Course max.Hmax = 1 600 mm
Matériau du câbleAcier
Capacité de charge0,4 - 1 kg

Description

Discrets, mais toujours prêts : les équilibreurs d’outils item servent à placer les outils à portée de main de l’utilisateur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’équilibreur d’outils s’écarte automatiquement de la zone de travail proprement dite. Une butée réglable permet de définir individuellement la hauteur de départ. Etant donné que la force de rappel est adaptable avec précision, les utilisateurs sont nettement soulagés lors du maniement des outils lourds.
L’équilibreur d’outils est choisi en fonction du poids de l’outil, entre 0,4 et 3 kg.

Instructions de montage

Exemple de montage pour l’équilibreur d’outils avec le mousqueton 80 D8 (Réf. 0.0.619.70), l’anneau mobile pour outils 40x40 (Réf. 0.0.653.41) et le profilé pour galet 8 40x40 (Réf. 0.0.623.61).

Variantes

Tri par

Capacité de charge:  0,4-1 kg
Capacité de charge:  1-2 kg
Capacité de charge:  2-3 kg

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84251900