Equilibreur d'outils
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Boîtier, GD-Al
1 Câble d’acier, ⌀ 2 mm, acier inox
1 Dispositif anti-chute : câble en acier gainé ⌀ 2 mm, acier inoxydable
1 Serre-câble, acier zingué
1 Mousqueton, acier
Notice de montage et d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.649.96 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 0,79 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Al |
Course max. | Hmax = 1 600 mm |
Matériau du câble | Acier |
Capacité de charge | 2 - 3 kg |
Description
L’équilibreur d’outils est choisi en fonction du poids de l’outil, entre 0,4 et 3 kg.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Load-carrying capacity: 0.4-1 kg | |
Load-carrying capacity: 1-2 kg | |
Load-carrying capacity: 2-3 kg |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84251900
Equilibreur d'outils
* Indication obligatoire