item divider Motix
Bandes PVC

Bandes PVC


Variante sélectionnée
Bande PVC 200x2, transparent (0.0.722.58)
Bande PVC 200x2, transparent
0.0.722.58
Show all
200 4 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Propriétés

Référence 0.0.722.58
Avec protection ESD Non
Poids p = 484 g/m
Dureté 80 Sh A
Unité de livraison coupe max. 50 m
Matériaux PVC
Couleur transparent
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Les bandes PVC 200x2 sont prévues pour la réalisation de rideaux à lamelles. Pour fixer les lamelles d’une épaisseur de 2 mm on utilise le support de lamelles 8 PA 1-2mm (0.0.721.71) dans une rainure 8.
Les bandes PVC 200x2 sont disponibles découpées ou sous forme de rouleau de 50 m à découper.

Note : On peut calculer la longueur et le nombre des bandes PVC ainsi que le degré de chevauchement à l’aide de la notice de montage.
Les rideaux à lamelles sont la base des tentes de salle blanche stationnaires et mobiles. Le rideau protège la zone de travail sous la tente de la contamination extérieure. Cette solution modulaire est une alternative rapide et facile à l’installation d’une salle blanche en dur (hardwall). Les tentes salle blanche avec des rideaux à lamelles (softwall) permettent normalement d’atteindre des classes de salle blanche élevées (>ISO 6).
Dans la production, les rideaux à lamelles permettent de créer une séparation facile à installer entre différentes zones de production. Les bandes de PVC qui se chevauchent protègent de la poussière et d’autres contaminations. En outre, elles réduisent le bruit et les courants d’air. Les personnes et les chariots de transport peuvent facilement franchir cette séparation transparente.
Grâce à la suspension individuelle dans la rainure 8, il est possible de remplacer des lamelles et supports de lamelles de manière ciblée sans devoir retirer des barrettes entières.

Instructions de montage

Les bandes de PVC peuvent être coupées à la longueur voulue à l’aide d’un cutter.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  200 ... 4000
Unité de livraison:  rouleau Longueur:  50000

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Numéro du tarif douanier
39204390