Base Cart ABB

* Indication obligatoire

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté
Capacité de charge maximaleM = 430 - 700 kg

Description

Les base carts prêts à utiliser d’item vous font gagner beaucoup de temps et d’effort lors du développement de solutions de logistique interne personnalisées avec des systèmes de transport sans conducteur. Les plateformes de travail sont optimisées selon les spécifications, telles que le système de capteurs, les dimensions ou le mécanisme d’amarrage des robots mobiles de ABB. Vous pouvez donc vous concentrer sur la construction des solutions de préparation des commandes et de rayonnage avec création de valeur pour votre projet.
Grâce au système de construction modulaire item, vos modules supérieurs personnalisés sont faciles à fixer sur les base carts.
Vous pouvez y ajouter des guides d’empilage et des profilés caches élastiques pour des missions de transport typiques, telles que les europalettes ou les conteneurs grillagés. Les aides au centrage robustes compensent de légères erreurs d’alignement et maintiennent les produits transportés sur le base cart. Les profilés caches caoutchoutés augmentent le frottement statique et empêchent le glissement lors du démarrage et du freinage.
Vous pouvez commander ce base cart directement avec la configuration de base retenue et entièrement assemblé et l’utiliser avec votre robot mobile. Ou bien vous faites appel à item Engineeringtool pour construire le module supérieur qui convient à votre application.
Vous trouverez des modules supérieurs préconfigurés dans la boutique item en ligne sous la catégorie solutions modèles pour la robotique mobile.
La charge maximale dépend des roulettes utilisées : le chariot de base utilise les roulettes pivotantes D125 140x110 ou les roulettes fixes D125 140x110. Avec des roulettes antistatiques, la charge maximale est de 430 kg.

Note : En fonction de l’échelle de la solution et du modèle de robot, la stabilité et les limites de charge de l’ensemble du système doivent être vérifiées.

Téléchargement CAO

Données CAO