Données techniques
Étendue de la livraison
4 arbres D20 M8, inox
4 vis Chc M8x25 DIN 912, acier zingué
4 vis Chc M8x65-DIN 912, acier zingué
8 rondelles ISO 7092-8-200 HV, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.726.64 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 2,18 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Avec les roulettes pivotantes D100 lourdes d’item et un profilé 8 40x40, le jeu d’axes maintient la distance nécessaire entre la plateforme de travail et le sol. Un robot mobile autonome (AMR) de MiR peut ainsi s’amarrer sous le base cart.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
« Base Cart MiR, jeu d'axes D20 M8 » est un ensemble de produits et contient le même article 4 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
84831095