Jeu d’inserts rails à galets
Données techniques
Étendue de la livraison
Bille D24, St
Clip de fixation, St acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.620.93 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 45 g |
| Force max. | Fmax. = 100 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | Acier |
Description
Pour se glisser dans la deuxième dimension : pour déplacer des conteneurs ou des produits dans tous les sens et sans effort.
Avec l’insert brosses ESD, les produits ou conteneurs se déplacent en douceur sur des fibres élastiques.
La bille porteuse ESD et l’insert brosses ESD se montent directement dans le rail à galets 8.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Type of transport: Brushes | |
| Type of transport: Balls |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84833080