Roulette fixe 140x110
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Propriétés
| Référence | 0.0.729.26 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 10 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,2 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Convient aux salles blanches. | Non |
| Capacité de charge | 250 kg/roulette |
Description
Le rouleau de l’appareil, d’un diamètre 125 mm, est équipé d’une protection de pied rigide.
Les roulements à billes et le corps de roulette en polyamide 6 améliorent la durée de vie utile.
Remarque : pour garantir un fonctionnement sûr, la capacité de charge des roulettes doit être choisie de manière à ce que la charge totale soit répartie sur trois roulettes.
La protection empêche un pied ou un objet de se coincer sous la roue. Cela évite les blessures et minimise en même temps le risque d’endommagement des roues par d’autres objets. De plus, le risque lié à un arrêt brusque d’un chariot de transport dû à des corps étrangers est réduit.
Les roulettes avec protection des pieds à ressort sont avantageuses pour franchir les seuils et les différences de hauteur perceptibles au sol.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090