item divider Motix
Roulette fixe

Roulette fixe


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Cage tôle d’acier zingué, noire
Roue à roulement à billes
Dispositif anti-torsion
Pare-fils
Bandage TPE, sans ornière, 80 Sh A, gris

Propriétés

Référence 0.0.418.06
Ligne ligne 10
Ligne ligne 12
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 550 g
Unité de livraison 1 pce
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 100 kg/roulette

Description

Les roulettes D75 et D125 se composent de roulettes pivotantes et de roulettes pivotantes avec double blocage (blocage de l’axe de la roue et de l’axe pivotant) ainsi que de roulettes fixes.
Capacité de charge 100 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  60 kg Roll diameter:  75 mm ESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kg Roll diameter:  100 mm ESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kg Roll diameter:  125 mm ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000