Fiche transparente PP
Données techniques
Remarque technique
Format DIN A4
Propriétés
| Référence | 0.0.636.77 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 50 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | PP |
| Couleur | rouge |
Description
Il suffit de monter le porte-fiche sur un profilé vertical et de l’équiper au choix de fiches transparentes noires ou rouges en polypropylène (PP) durable.
La transparence bilatérale des fiches permet d’équiper chaque cadre de deux documents au format A4.
Variantes
Tri par
Couleur: rouge | |
Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39261000

rouge
noir