Douille de câble 8 M6-28
Données techniques
Étendue de la livraison
Profilé équerre 8 M6, acier zingué
Vis de réglage D5/D3-M6x30, CuZn, nickelée
Vis Chc M6x14-DIN 912, acier zingué
Ecrou V 8 St M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.700.08 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 43 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’utilisation du logement câble Bowden 8 M6-28 permet d’éviter le montage de jusqu’à cinq pièces séparées, par exemple pour utiliser la serrure à pêne tournant D9,5-120x30 (0.0.695.00) dans le cadre d’une application karakuri/LCA. La hauteur de guidage du câble dans le logement est adaptée au levier de déclenchement de la serrure.
Le logement peut être vissé dans la rainure 8 d’un tube profilé 8 D30 ou sur un multiblock D30.
Variantes
Tri par
| Seria: 8 | |
| Seria: 6 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
73269098