Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bras articulé 8 370 léger
1 Réglage en hauteur 8 150
Propriétés
Référence | 0.0.690.19 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1,6 kg |
Force max. | Fmax. = 120 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | prémonté |
Description
Les cinq kits prémontés facilitent le montage sur le profilé.
Fmax. = 120 N
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85299096