Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bride, acier zingué
1 Ecrou 6 St M6, acier zingué
1 Vis Chc M6x12-DIN 912, acier zingué
1 Vis Chc tête bombée, autoforeuse St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.677.94 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 60 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 5 Nm |
Description
Les brides D30 T2 plates et résistantes à la torsion sont idéales pour fixer directement le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 et/ou le convoyeur à galets 8 ou le rail à galets 8 40x40 à une structure en tubes D30. Cependant, il est également possible de raccorder d’autres composants et profilés avec une rainure 6 ou 8 avec un encombrement réduit.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Bauform: beidseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 77.5 | |
Bauform: beidseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 77.5 | |
Bauform: einseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 56.5 | |
Bauform: einseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 56.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200