Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bride, acier zingué
2 écrous 8 St M6, acier zingué
2 vis Chc M6x15-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.658.25 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 84 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 5 Nm |
Description
Note : Pour le montage de remplissages, nous recommandons l’utilisation de la fixation plan de table D30. Son entretoise compense la différence de niveau due à la fixation D30.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Model: Both sides | Groove type: 6 mm | Edge length X: 77.5 | |
Model: Both sides | Groove type: 8 mm | Edge length X: 77.5 | |
Model: One-sided | Groove type: 6 mm | Edge length X: 56.5 | |
Model: One-sided | Groove type: 8 mm | Edge length X: 56.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200