Collier


Variante sélectionnée
Bride 8 D30 T2 (0.0.677.93)
Bride 8 D30 T2
0.0.677.93
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Bride, acier zingué
1 Ecrou 8 St M6, acier zingué
1 Vis Chc M6x15-DIN 912, acier zingué
1 Vis Chc tête bombée, autoforeuse St 3, 9x16, TX20, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.677.93
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 67 g
Unité de livraison1 kit
CoupleM = 5 Nm

Description

Longueur réduite, mais maintien optimal ! Les brides D30 T2 relient les profilés à rainure 6 ou 8 à un tube D30 ou à un tube profilé D30 placé transversalement en dessous. Contrairement à la bride D30, le raccordement est possible aussi près de l’extrémité du profilé. Grâce à la géométrie raccourcie avec une seule branche, un seul écrou suffit. La vis autotaraudeuse fournie assure un maintien supplémentaire.
Les brides D30 T2 plates et résistantes à la torsion sont idéales pour fixer directement le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 et/ou le convoyeur à galets 8 ou le rail à galets 8 40x40 à une structure en tubes D30. Cependant, il est également possible de raccorder d’autres composants et profilés avec une rainure 6 ou 8 avec un encombrement réduit.

Instructions de montage

Les brides D30 T2 compactes sont utilisées si des composants pivotent les uns devant les autres ou si les conditions de montage impliquent un espace réduit. La bride D30 T2 et le tube (profilé) sont à visser à l’aide de la vis autoforeuse fournie.

Variantes

Tri par

Forma:  entrambi i latiTipo scanalatura:  6 mmLunghezza angolo X:  77.5
Forma:  entrambi i latiTipo scanalatura:  8 mmLunghezza angolo X:  77.5
Forma:  un latoTipo scanalatura:  6 mmLunghezza angolo X:  56.5
Forma:  un latoTipo scanalatura:  8 mmLunghezza angolo X:  56.5

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200