Bride D30
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Flasque 90x90, acier zingué
2 vis M6x8-DIN 912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.655.54 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 300 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’utilisation de l’adaptateur 8 D30 ou du connecteur 8 D30-90° permet de fixer un ou deux tubes (profilés) D30 sur la bride. En ajoutant la fixation parallèle D30, on obtient des structures de base particulièrement stables.
Grâce au principe de construction des assemblages enveloppants, il est également possible de fixer ultérieurement des structures existantes à différentes surfaces.
Variantes
Tri par
| Design: Standard | Height/depth Z: 5 | |
| Design: Heavy duty | Height/depth Z: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098
Bride D30
* Indication obligatoire