Bride de grillage soudé 8 Zn

0.0.725.22


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 bride de grillage soudé 8, Zn, zinguée
1 tige filetée M6x10-DIN 916, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.725.22
CoupleM = 1,5 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 25 g
Unité de livraison1 kit

Description

La bride de grillage soudé 8 Zn fixe un grillage métallique d’un diamètre de fil de 3,8 mm sans usinage dans une rainure 8. La fixation pour grillage permet de réaliser efficacement des cloisons de protection et de séparation avec un grillage métallique comme remplissage.
Pour garantir la sécurité de la construction d’un dispositif de protection séparé, l’élément plat doit être fixé à l’aide d’au moins trois pinces pour grillage en acier dans chaque rainure.
Trois pinces pour grillage en acier sont nécessaires par 1000 mm pour atteindre une capacité de charge de 115 J conformément à la norme DIN EN ISO 14120:2016. Avec quatre pinces pour grillage en acier par 1000 mm, la capacité de charge passe à 329 J.

Instructions de montage

1. Lors de l’insertion de la pince pour grillage en acier dans la rainure, un fil de la grille métallique doit être entièrement recouvert par l’évidement de la pince
2. Serrer la vis sans tête pour fixer le support dans la rainure
Pour la construction ou le montage de la pince pour grillage soudé 8 Zn (0.0.725.22) dans la rainure modulaire 8, le quadrillage suivant est nécessaire lors de la découpe du grillage soudé 3,8 mm 40×40, noir (0.0.428.39).

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000