Caissons à tiroirs
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Tiroir haut de 50 mm, avec séparateur
1 Tiroir haut de 100 mm, avec séparateur
1 Tiroir haut de 150 mm, avec séparateur
1 Verrou à clé avec 2 clés
Remarque technique
Tiroir haut de 50 mm, avec séparateur
Dimensions utiles : (HxLxP) 35 mm x 300 mm x 450 mm
Tiroir haut de 100 mm, avec séparateur
Dimensions utiles : (HxLxP) 85 mm x 300 mm x 450 mm
Tiroir haut de 150 mm, avec séparateur
Dimensions utiles : (HxLxP) 130 mm x 300 mm x 450 mm
Propriétés
Référence | 0.0.700.98 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 27 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Les caissons verrouillables sont fixés sous un plan de travail au choix, à l’aide de perçages sur la face supérieure. Pour l’utilisation avec les tables de travail item équipées d’éléments de base, il existe des kits d’adaptation correspondants.
Variantes
Tri par
Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: standard | |
Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: standard | |
Anzahl Schubladenfächer: 2 | Bauart: economy | |
Anzahl Schubladenfächer: 3 | Bauart: economy |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94032080