Butée magnétique
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA-GF
Inserts, acier zingué
Butée, acier zingué
2 écrous V 8 St M5, zingué
Vis Fhc M5x12-DIN 7991, acier zingué
Vis Fhc M5x14-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.601.30 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 76 g |
| Force de maintien | 40 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couleur | noir |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Pour les profilés avec rainures fermées, l’insertion de l’écrou et de l’ergot anti-rotation nécessite le retrait de la matière recouvrant la rainure.
Nota: Lors du serrage de la vis de fixation, l’ergot anti-rotation de la butée s’engage dans le profilé, ce qui permet d’obtenir un positionnement stable de la butée magnétique.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Grey | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Black | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Grey | Modular dimension: 32x18 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 6 | Second line: None | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 6 mm | |
| Line: 6 | Second line: 8 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 8 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097


Grey
Black

RAL 7042 (Traffic grey)