Entrée de câble
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-pièces
Propriétés
Référence | 0.0.719.98 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 3,2 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Couleur | noir |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 30 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 60 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 120 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Numéro du tarif douanier
39269097