item divider Motix
Cadre de recouvrement XMS

Cadre de recouvrement XMS


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.703.14
Ligne ligne X
Ligne ligne 8
Propriété naturel
Avec protection ESD Non
Poids p = 49 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé

Description

Le cache 80x80-45° M45 simple - XMS recouvre des prises et éléments de commande individuels dans un assemblage de type module 45. Le contour du panneau en aluminium correspond au profilé cache 80x80-45° M45 - XMS (0.0.695.54). Le recouvrement est encliqueté dans le cache-câbles des profilés M45 XMS, accessible depuis l’extérieur. 
Lorsque le cache-câbles est fermé par le profilé cache 80x80-R40 M45 - XMS (0.0.695.52) l’embout R40/45° M45 - XMS permet d’obtenir une transition fermée entre le cache 80x80-45° M45 simple - XMS angulaire et le contour R40 arrondi du profilé cache.
item bietet eine große Auswahl an Schaltern und Einbaudosen der Serie M45 an. Für Befehls- und Meldegeräte mit Durchmesser 22 mm stehen passende Adapter M45 in verschiedenen Ausführungen bereit.

Variantes

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85472000