Caisson à tiroirs avec plan de travail et montant

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce caisson à tiroirs sert en même temps de station de travail compacte. Les tiroirs peuvent accueillir des outils, des documents et du matériel. Le nombre et la dimension des tiroirs sont faciles à adapter dans item Engineeringtool.
La face supérieure du caisson sert de plan de travail. Les profilés à l’arrière du bâti sont plus longs. Ils constituent un montant intégré. On peut y fixer des accessoires, comme un support d’écran, une lampe LED ou des fiches transparentes.
Tous les tiroirs utilisent des rails télescopiques entièrement extractibles avec fonction Soft Close. La capacité de charge peut atteindre 45 kg en fonction de la longueur utilisée.

- configuration facile des tiroirs en fonction de l’application
- dimensions du modèle de base 1800 x 780 x 780 mm
- adaptation individuelle de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l’application dans item Engineeringtool

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.