Caisson à tiroirs avec poignées individuelles

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Pour ce caisson à tiroirs, vous pouvez déterminer vous-même le type, le nombre et la taille des tiroirs. Dans item Engineeringtool, tous les détails et dimensions de l’application sont personnalisables.
Le système de tiroirs modulaire d’item permet de créer des tiroirs de la largeur, profondeur et hauteur souhaitées. Au lieu des poignées individuelles, vous pouvez aussi choisir d’autres variantes.
Les tiroirs utilisent des rails télescopiques entièrement extractibles avec fonction Soft Close. La capacité de charge peut atteindre 45 kg en fonction de la longueur des rails télescopiques.

- configuration facile des tiroirs en fonction de l’application
- mise en œuvre mobile avec des roulettes élévatrices solides
- dimensions du modèle de base : 540 x 520 x 910 mm

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.