Caisson à tiroirs personnalisable

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce caisson à tiroirs dispose d’espace de rangement dans plusieurs tiroirs. Grâce au système de tiroirs modulaire d’item, il est facile de construire des tiroirs avec des hauteurs et largeurs au choix et de les utiliser ensemble dans une application.
On peut aussi choisir librement la poignée de la face avant du tiroir.
Tous les tiroirs utilisent des rails télescopiques entièrement extractibles avec fonction Soft Close. La capacité de charge peut atteindre 45 kg.

- configuration facile des tiroirs en fonction de l’application
- mise en œuvre mobile avec des roulettes élévatrices solides
- dimensions du modèle de base 780 x 820 x 1100 mm
- adaptation individuelle de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l’application dans item Engineeringtool

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.