Embout – acier
Données techniques
Étendue de la livraison
Embout 8 160x160, St, noir
4 vis Chc tête bombée mince M8x14, St, noires
Propriétés
Référence | 0.0.475.15 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 624 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 160 | |
Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 160 | |
Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 160 | |
Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: ![]() | Largo de borde X: 240 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098