Embout – acier


Variante sélectionnée
Embout 8 240x160 (0.0.475.16)
Embout 8 240x160
0.0.475.16
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout 8 240x160, St, noir
4 vis Chc tête bombée mince M8x14, St, noires

Propriétés

Référence0.0.475.16
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 907 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les embouts St se fixent avec des vis dans le trou central.

Variantes

Tri par

Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  alu blanc alu blancLongueur de l'arête X:  160
Contour:  Carré CarréDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmCouleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  160
Contour:  Carré CarréDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmCouleur:  alu blanc alu blancLongueur de l'arête X:  160
Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  160 mmCouleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  240

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098