Embout X 8
Données techniques
Étendue de la livraison
Embout, Al, gris aluminium semblable RAL 9006
2 vis Chc tête bombée mince M8x14, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.699.69 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 39 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les profilés X 8 M45 - XMS sont compatibles avec d’autres profilés XMS et disposent de rainures d’étanchéité identiques. La pose des câbles est facilitée par des fixations spéciales.
Variantes
Tri par
| Contour: | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Coin | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Contour: | Bord extérieur: Chanfrein | Bord intérieur: Coin | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Contour: | Bord extérieur: Rayon | Bord intérieur: Coin | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Contour: | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
| Contour: | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
| Contour: | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: - | |
| Contour: | Bord extérieur: Rayon | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Contour: | Bord extérieur: Chanfrein | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
| Contour: | Bord extérieur: Rayon | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
| Contour: | Bord extérieur: Chanfrein | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990