Embout X 8


Variante sélectionnée
Cache X 8 M45 -36° Al (0.0.708.19)
Cache X 8 M45 -36° Al
0.0.708.19
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Embout, AI, gris alu semblable RAL 9006
3 vis Chc tête bombée M4x8-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.708.19
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 16 g
Unité de livraison1 kit

Description

L’embout X 8 M45-36° Al (0.0.708.19) obture la partie chanfreinée du profilé X 8 80x80 M45-36° - XMS (0.0.699.76) sur la face frontale. Le profilé cache M45 - XMS (0.0.699.96) ferme le cache-câbles intégré.

Variantes

Tri par

Contour:  Carré CarréBord extérieur:  CoinBord intérieur:  CoinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  ChanfreinBord intérieur:  CoinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  RayonBord intérieur:  CoinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  CoinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Contour:  autres autresBord extérieur:  CoinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Contour:  autres autresBord extérieur:  CoinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  -
Contour:  Carré CarréBord extérieur:  RayonBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  autres autresBord extérieur:  ChanfreinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Contour:  Arrondi ArrondiBord extérieur:  RayonBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Contour:  Triangulaire TriangulaireBord extérieur:  ChanfreinBord intérieur:  ChanfreinDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990