Enrouleur de sangle
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Enrouleur de sangle, Al
2 embouts, PA, noirs
1 Ruban polyester, jaune et noir
1 Fixation profilé, St
Propriétés
Référence | 0.0.694.54 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1,07 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Etat de livraison | partiellement prémonté |
Couleur | jaune/noir |
Description
Le ruban de clôture long de 4000 mm est de couleur jaune et porte une inscription EPA, ou bien il présente les couleurs de signalisation jaune et noir. Un ressort dans l’enrouleur de sangle maintient le ruban sous tension et assure le déroulement et l’enroulement en toute simplicité. L’enrouleur et l’attache peuvent être fixés à des profilés, des poteaux ou des parois.
Variantes
Tri par
Type de sangle: Mise en garde | |
Type de sangle: Impression EPA |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
Numéro du tarif douanier
76169990