Chaîne 3/8″ 1x44

0.0.730.94


Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.730.94
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 176 g
Nombre de maillons44
Unité de livraison1 pce

Description

La chaîne 3/8" 1x44 est utilisée dans les kits de fixation moteur pour convoyeurs à entraînement indirect item. La chaîne transmet le couple du moteur via la roue dentée z10 d12 (0.0.730.99) à la poulie d’entraînement pour courroies ou courroies crantées.
La chaîne à simple rangée rivetée sans fin est prélubrifiée et livrée prête à l’emploi.
Si vous constatez une usure de la chaîne, celle-ci doit être remplacée. La chaîne peut présenter un écart maximal de 3 % par rapport à la longueur initiale.
La chaîne est lubrifiée en usine et protégée contre l’usure et la corrosion. Afin de garantir la longévité de la chaîne, il est recommandé de la lubrifier régulièrement avec des lubrifiants pour chaînes courants.
Une relubrification est recommandée après 100 heures de service, puis à intervalles de 500 heures. Les anciens lubrifiants doivent être préalablement éliminés à l’aide d’un chiffon propre.

Instructions de montage

En fonctionnement, la chaîne 3/8" 1x44 ne nécessite aucune pré-tension. Pour régler la chaîne, le moteur est positionné à l’extrémité supérieure des trous oblongs lors de la mise en place du kit de fixation moteur. Le poids propre de l’entraînement suffit alors pour régler correctement la chaîne.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Numéro du tarif douanier
73151190