Chariot charges longues 3 m

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le chariot charges longues convient à des pièces à transporter d’une longueur jusqu’à 3 mètres. Une entretoise centrale verticale divise chaque niveau en deux compartiments de transport individuels et assure une sécurité supplémentaire pendant le transport. Grâce aux roulettes pivotantes D100 d’item, le chariot charges longues pour la logistique interne devient mobile et est facile à positionner.
La taille du modèle de base est de 3180 x 490 x 1540 mm (longueur x largeur x hauteur). Vous pouvez configurer le chariot individuellement en fonction de vos exigences en matière de flux de produits. Toutefois, la charge admissible ne doit pas dépasser les 600 kg. Une charge maximale de 150 kg par compartiment est à respecter. En outre, la charge doit être répartie uniformément.
Le chariot de transport pour la logistique interne est basé sur un cadre solide en profilés de la ligne 8 pour le niveau inférieur. La superstructure est composée de profilés aluminium du système de construction modulaire pour la production lean.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.