Chariot charges longues 3 m solide

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le chariot charges longues en profilés de la ligne 8 convient à des pièces à transporter d’une longueur jusqu’à 3 mètres. Des profilés caches 8 32x4 élastiques protègent les produits transportés des rayures et assurent un effet antidérapant grâce à une surface striée. Avec des roulettes pivotantes D100 robustes, le chariot charges longues pour la logistique interne devient mobile et facile à positionner.
La taille du modèle de base est de 3180 x 490 x 1540 mm (longueur x largeur x hauteur). Vous pouvez configurer le chariot individuellement en fonction de vos exigences en matière de flux de produits. Toutefois, la charge admissible ne doit pas dépasser les 600 kg. En outre, la charge doit être répartie uniformément.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.