Chariot de montage léger

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce chariot de montage léger configurable dispose de trois niveaux et d’un cadre basé sur le système de tubes profilés D30 ; il peut transporter tout type de composant ou de matériel et convient aussi aux travaux de montage simples. On peut personnaliser la longueur, la hauteur et la largeur du chariot selon les exigences du processus. La capacité de charge totale du chariot de montage mobile est de 180 kg qu’il convient de placer en priorité sur le plan de travail solide. Les deux tablettes inférieures sont des surfaces en stratifié compact de 4 mm et peuvent recevoir des pièces et outils légers. Les accessoires issus du système de construction modulaire pour la production lean peuvent être rajoutés facilement et rapidement. Alternativement, le chariot de montage est également disponible en une version particulièrement solide, basée sur le système de construction modulaire MB avec des profilés de la ligne 8.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.