Chariot de montage MB

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Ce chariot de montage configurable à trois niveaux dispose d’un cadre solide en profilés aluminium de la ligne 8 du système de construction modulaire MB. Il convient au transport d’outils, de différentes pièces ou de produits ainsi qu’à des travaux de montage simples. On peut personnaliser la longueur, la hauteur et la largeur du chariot de montage mobile selon les exigences du processus de travail. La capacité de charge totale du chariot est de 180 kg à répartir uniformément sur les différents niveaux. Un plan de travail solide constitue la partie supérieure, alors que les deux niveaux inférieurs, équipés de panneaux en stratifié compact de 4 mm, conviennent au transport de tout type de pièce. Il est facile d’ajouter des accessoires issus du système de construction modulaire MB dans la rainure modulaire 8 ouverte. Alternativement, le chariot de montage existe aussi comme une application basée sur le système de construction modulaire pour la production lean pour des charges plus légères.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.