Chariot de service et de desserte

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La taille de ce chariot de service et de desserte à roulettes peut être adaptée en fonction de l’utilisation ; il est équipé de trois niveaux pouvant servir au transport de tout type de pièces et de matériaux, ou bien de surface de stockage. Grâce à l’accrochage de panneau D30, chaque tablette dispose d’une arête qui empêche les produits transportés de glisser. Les roulettes pivotantes D75 avec blocage double permettent d’arrêter le chariot temporairement à proximité des postes de travail ou des machines. Une capacité de charge maximale et répartie de façon homogène de 100 kg ne doit pas être dépassée en raison des panneaux en stratifié compact de 4 mm. Pour le transport de produits plus lourds, il faut installer des panneaux plus épais sur le chariot de transport.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.