Chariot de transport / à plateforme, avec poignée

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le chariot à plateforme convient parfaitement à la manutention manuelle dans l’entrepôt. Il sert de chariot de transport sur de courtes distances. En vue d’une logistique interne efficace, on peut déposer et transporter des CPC, des supports de charge et des cartons de façon variable. Les guides d’empilage d’item assurent le positionnement précis sur le cadre. De plus, avec le profilé cache strié 8 32x8 élastique, ils augmentent la sécurité du chargement en mouvement.
Le chariot porte-palette industriel dispose d’une large poignée ergonomique. Les roulettes pivotantes lourdes D125 permettent de déplacer des charges jusqu’à 1150 kg. En fonction de votre application de logistique interne, vous pouvez adapter la longueur et la largeur de la surface de chargement à la taille souhaitée des palettes ou des conteneurs.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.