Charnière PA
Données techniques
Étendue de la livraison
Charnière, PA-GF
Axe cylindrique, acier, zingué
Rondelle, PA
Propriétés
| Référence | 0.0.026.12 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 21 g |
| Force max. | Fmax. = 100 N |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couleur | noir |
Description
Prévoir les usinages appropriés.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Line: 5 | Colour: Grey | Lift-off: X | Hinged side: - | |
| Line: 5 | Colour: Black | Lift-off: X | Hinged side: - | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 6 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 6 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 8 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 8 | Colour: Black | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: 10 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: 10 | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right | |
| Line: X | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Left | |
| Line: X | Colour: Grey | Lift-off: ✓ | Hinged side: Right |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
39269097


Grey
Black